Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 6500 K

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 49 W, 6900 lm, 6500 K

Code de commande: 911401583751
Code de commande complet: 692382863340000

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401583751 fr_MA pdf 167.4 kB

Brochures

Notice de montage
GreenPerform Batten G3 pdf 903.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401583751_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401583751_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED69/CW L1200 PSU OP ies 12.3 kB