Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 14.2 W, 2100 lm, 6500 K

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 14.2 W, 2100 lm, 6500 K

Code de commande: 911401583351
Code de commande complet: 692382863344800

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401583351 fr_MA pdf 167.3 kB

Brochures

Notice de montage
GreenPerform Batten G3 pdf 903.4 kB

Visuels

Product-Photographs-911401583351_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401583351_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398C LED20/CW L600 PSU OP ies 12.3 kB