Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 14.85 W, 2000 lm, 4000 K, Opale

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 14.85 W, 2000 lm, 4000 K, Opale

Code de commande: 911401564791
Code de commande complet: 692382865615700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401564791 fr_MA pdf 228.4 kB

Brochures

Notice de montage
GreenPerform BN398 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401564791_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401564791_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398X LED20/840 L600 L1 S WB ies 12.3 kB