Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 26 W, 3700 lm, 4000 K, Opale, Sans fil

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 26 W, 3700 lm, 4000 K, Opale, Sans fil

Code de commande: 911401550202
Code de commande complet: 692382865755000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401550202 fr_MA pdf 233.2 kB

Visuels

Product-Photographs-911401550202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401550202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398X LED40/840 L1200 L1 W OP ies 12.3 kB