Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 15 W, 2200 lm, 4000 K, Opale, Sans fil

Description du produit

Philips Réglette GreenPerform G3 BN398C, 15 W, 2200 lm, 4000 K, Opale, Sans fil

Code de commande: 911401549802
Code de commande complet: 692382865751200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401549802 fr_MA pdf 232.7 kB

Visuels

Product-Photographs-911401549802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401549802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN398X LED20/840 L600 L1 W OP ies 12.3 kB