North & West Africa - Français

Philips TrueFashion EM, 21.2 W, PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 4 000 K, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips TrueFashion EM, 21.2 W, PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 4 000 K, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401549146

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401549146 fr_MA pdf 339.3 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-RS700B-TrueFashion-EM pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401549146_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401549146_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - GD700B P21 LED14 940PW PSU MB WH HB ies 1.1 kB