North & West Africa - Français

Philips TrueFashion EM, 30.8 W, PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips TrueFashion EM, 30.8 W, PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401548146

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401548146 fr_MA pdf 340.6 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-RS700B-TrueFashion-EM pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401548146_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401548146_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS700B P30 LED36 930PW PSU MB WH ies 1.1 kB