North & West Africa - Français

Philips TrueFashion EM, 40.3 W, PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips TrueFashion EM, 40.3 W, PremiumWhite avec CRI ≥90 et température de couleur 3000K, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401547446
Code de commande complet: 872110332180000

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401547446 fr_MA pdf 260.0 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-RS700B-TrueFashion-EM pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401547446_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401547446_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS700B P40 LED44 930PW PSU WB WH ies 1.1 kB