North & West Africa - Français

Philips Projecteur Truefashion GCGM, 41.2 W, 930 blanc chaud, 24°, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Projecteur Truefashion GCGM, 41.2 W, 930 blanc chaud, 24°, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401547861
Code de commande complet: 911401547861

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
-
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401547861 fr_MA pdf 185.4 kB

Brochures

Notice de montage
Truefashion Projector GCGM pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401547861_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401547861_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST700T LED40 930PC PSU MB 1C BK ies 1.2 kB