North & West Africa - Français

Philips Projecteur Truefashion GCGM

Projecteur au design élégant pour le secteur de la vente au détail

Produits

GD700B LED10 830 PSU MB WH
GD700B LED10 830 PSU MB WH
911401518371
GD700B LED10 830 PSU MB BK
GD700B LED10 830 PSU MB BK
911401518471
GD700B LED20 930PW PSU MB WH
GD700B LED20 930PW PSU MB WH
911401518571
GD700B LED20 930PW PSU MB BK
GD700B LED20 930PW PSU MB BK
911401518671
GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH
GD700B 2XLED10 830 PSU MB WH
911401518771
GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK
GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK
911401518871
GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH
GD700B 2XLED20 930PW PSU MB WH
911401518971
RS700B LED10 830 PSU MB WH
RS700B LED10 830 PSU MB WH
911401519471

Informations sur la famille de produits

Description

Truefashion Projector a été conçu pour le secteur des commerces avec un design attractif, une excellente qualité de lumière, une teinte dédiée et un système de connectivité visant à créer une ambiance confortable et une expérience shopping incroyable pour stimuler les ventes de ces commerces.

Avantages

  • Design compact et fin avec ballast pour rail à l'intérieur.

  • Excellente qualité de lumière avec du caractère.

Caractéristiques

  • Flux lumineux (1 000/2 000/3 000/4 000 lm).

  • 3 options de faisceaux (NB/MB/WB).

Applications

  • Boutique de mode
  • Centres commerciaux
  • Grandes surfaces alimentaire et grande distribution

Avertissement et sécurité

  • 3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur Truefashion GCGM fr_MA pdf 1009.4 kB
Notice de montage
Truefashion Projector GCGM pdf 2.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur Truefashion GCGM
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur Truefashion GCGM
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
TrueFashion Emerging market zip 55.1 kB