La famille Commerces & Hôtellerie présente une tendance claire : les groupes de choix sont l'un des ADN les plus importants et attendus dans ces applications spécifiques. GreenUp Magnetic Flex est une famille complète de produits avec une conception magnétique qui permet une installation et une mise en service plus faciles et flexibles. Elle offre une gamme complète d'options avec différents produits et la disponibilité du contrôle. GreenUp Magnetic Flex vous offre une grande flexibilité pour créer des éclairages merveilleux.
Facile et flexible pour l'installation et la mise en service.
Offres complètes pour répondre aux diverses exigences d'utilisation.
Diversité des produits avec une conception magnétique, notamment spot, projecteur, suspension, lumière de grille et grille inclinable.
Disponibilité de contrôles multiples, y compris marche/arrêt et 1-10 V.