North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Teardrop G3

Quand la lumière répond aux besoins des salles blanches

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Greenperform Teardrop CR388C G3 est une réglette abordable mais d'une grande efficacité système conçue pour les salles blanches. Grâce à son design mince et épuré, elle réduit l'accumulation de poussière sur le boîtier. Grâce à son efficacité système maximale de 150 lm/w, elle permet au client de réaliser de plus grandes économies d'énergie. De plus, CR388C G3 permet une connexion aisée pour une installation en continu. Cette gamme propose une interface Dali et un CRI de 90 pour étendre davantage encore la disponibilité de l'interface de commande et le confort visuel. Le CR388C G3 est également un produit adapté pour les salles blanche récentes ainsi que les projets de rénovation de salle blanche.

Avantages

  • Plus d’économies d’énergie grâce à l’efficacité système lm/w élevée

  • Moins d’accumulation de poussière sur le boîtier

Caractéristiques

  • Efficacité système maximale de 150lm/w

  • Format de boîtier mince et épuré

Applications

  • Salles blanches dans le secteur de l’électronique ou des semi-conducteurs

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Teardrop G3 fr_MA pdf 521.3 kB
Notice de montage
CR388C G3 mounting installations Single pdf 2.1 MB
Notice de montage
CR388C G3 mounting installations Continuous pdf 1.9 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Teardrop G3
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Teardrop G3
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
CR388C G3 zip 212.3 kB