North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Teardrop G3, 30 W, 850 blanc neutre, 4500 lm, Faisceau extensif, IP40 | Protection des fils

Description du produit

Philips GreenPerform Teardrop G3, 30 W, 850 blanc neutre, 4500 lm, Faisceau extensif, IP40 | Protection des fils

Code de commande: 911401510544

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401510544 fr_MA pdf 308.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401510544_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401510544_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CR388C G3 LED45/850 L120 ies 21.6 kB