North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Cleanroom encastrés

Quand la lumière répond aux besoins des salles blanches

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

GreenPerform Cleanroom encastré est une famille de luminaires Cleanroom offrant des solutions d’éclairage économes en énergie, durables et fiables pour des applications spécialisées. Cette gamme est conçue pour fournir un éclairage pour les domaines d’application dans les industries des semi-conducteurs, pharmaceutiques, etc. La gamme GreenPerform Cleanroom encastrée fournit une solution d’éclairage avec d’excellentes performances énergétiques, une longue durée de vie fiable, une bonne protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, tout en contribuant à un environnement de travail sain et confortable.

Avantages

  • Plus basse consommation possible avec efficacité système max. de 110 lm/w

  • Plusieurs applications possibles avec une conception ouverte à l’arrière ou à l’avant

Caractéristiques

  • Efficacité système jusqu’à 110 lm/w

  • Options de conception ouverte à l’arrière ou à l’avant à des fins de maintenance du ballast

Applications

  • Industrie pharmaceutique
  • Appareillages électroniques

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Cleanroom encastrés fr_MA pdf 338.8 kB
Notice de montage
GreenPerform cleanroom recessed pdf 742.1 kB
Notice de montage
GreenPerform cleanroom recessed pdf 681.4 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Cleanroom encastrés
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Cleanroom encastrés
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform cleanroom recessed zip 37.0 kB