North & West Africa - Français

Philips SB Waterproof WT068 G2, 46.5 W, 5600 lm, 6500 K, 124°

Description du produit

Philips SB Waterproof WT068 G2, 46.5 W, 5600 lm, 6500 K, 124°

Code de commande: 911401862885
Code de commande complet: 872016951443099

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit