Philips GreenPerform Waterproof G3, 13 W, 2000 lm, 4000 K, Flux fixe, 108° x 113°

Description du produit

Philips GreenPerform Waterproof G3, 13 W, 2000 lm, 4000 K, Flux fixe, 108° x 113°

Code de commande: 911401503747
Code de commande complet: 692234199469299

Caractéristiques

Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401503747 fr_MA pdf 191.6 kB

Brochures

Notice de montage
INI-OF-GreenPerform-Waterproof-G3-WT198C pdf 22.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401503747_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401503747_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT198C LED20S/840 PSU L600 ies 9.4 kB