North & West Africa - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800

Description du produit

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 51 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 7 pôles

Code de commande: 910925868709
Code de commande complet: 871951462769700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868709 fr_MA pdf 399.1 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868709_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868709_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800 IES
Fichier Revit
WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800 910925868709 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB WA7 CLII L1800 LDT