North & West Africa - Français

Philips CoreLine Waterproof, 20.5 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2500 lm, 20.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau ultra-extensif, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 911401837080
Code de commande complet: 871016334977099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401837080 fr_MA pdf 250.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401837080_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401837080_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 911401837080 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401837080 pdf 639.1 kB