North & West Africa - Français

Philips CoreLine Waterproof, 26 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Atténuation par capteur, Faisceau extensif, Dépoli, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt), 3400 lm, 26 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 910505100059
Code de commande complet: 871869996267800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100059 fr_MA pdf 388.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505100059_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100059_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 910505100059 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100059 pdf 638.7 kB