North & West Africa - Français

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna – Apporter la lumière de la lune à l’intérieur.

Produits

Produit Comparer
136
2 385
3000
17,5
16
128
2 505
3000
19,5
16
133
2 585
3000
19,5
16
116
3 185
3000
27,5
16
119
3 285
3000
27,5
16
73
520
Tunable White
7,1
16
75
530
Tunable White
7,1
16
77
550
Tunable White
7,1
16

Informations sur la famille de produits

Description

En constante évolution mais fiable, la lune reflète l’essence même de l’éclairage pour l'hôtellerie, qui est adaptable, élégant et toujours en harmonie avec son environnement. GreenSpace Flex Luna est conçu pour évoquer une sensation unique. Comme la lune, Luna ne domine pas mais met en valeur son environnement, projetant une lueur à la fois intime et grandiose. Ce n’est pas seulement une lumière. C'est une expérience intime.

Avantages

  • Durable, plus de lumière avec moins de consommation d'énergie, jusqu'à 120 lm/W.

  • Brillance silencieuse avec un confort visuel supérieur.

Caractéristiques

  • Efficacité lm/W de pointe, jusqu'à 120 lm/W au niveau du luminaire.

  • Angle de coupe de 40° et UGR19 pour les variantes principales.

Applications

  • Hôtellerie
  • Commerces
  • Bureaux
  • Espace intérieur général

Téléchargements