Philips SmartBright Plus Panel

Panneau SmartBright Plus : des performances fiables. Tous les jours.

Produits

RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 2IN1W PCV
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 2IN1W PCV
911401846585
RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 2IN1W PCV
RC048B+ LED41S/840 PSU W30L120 2IN1W PCV
911401846685
RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED35S/840 PSU W60L60 G2
911401880387
RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED35S/865 PSU W60L60 G2
911401880487
RC048B+ LED35S/840 PSU W30L120 G2
RC048B+ LED35S/840 PSU W30L120 G2
911401880587
RC048B+ LED35S/865 PSU W30L120 G2
RC048B+ LED35S/865 PSU W30L120 G2
911401880687
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 G2
911401880787
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 G2
911401880887

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips SmartBright Plus (RC048B+) comprend des luminaires LED tendance disponibles chez nos distributeurs, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiables, très économes en énergie et abordables, ces panneaux LED SmartBright Plus dernière génération offrent un éclairage diffus et confortable et conviennent pour de nombreuses applications d’éclairage général. Notre gamme de panneaux SmartBright Plus est également disponible avec des accessoires pour une installation facile sur différents types de plafonds : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

  • Qualité et fiabilité Philips

  • Économies d’énergie importantes

Caractéristiques

  • Design moderne et discret

  • Deux choix de lumens : 3 500 lumens et 4 100 lumens pour W60L60 et W30L120

Applications

  • Bureaux
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SmartBright Plus Panel fr_MA pdf 525.3 kB

Visuels

Family-Photographs-SmartBright Plus Panel
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SmartBright Plus Panel
Ressources multiples - Software Plugins