Philips RC160V

Mince et fiable

Produits

RC160V LED37/830 W60L60 PSU
RC160V LED37/830 W60L60 PSU
911401509832

Informations sur la famille de produits

Description

Le GreenPerform Panel RC160V est un panneau fin rétroéclairé, avec une efficacité élevée sur le marché. Il propose 3 dimensions typiques : 600 x 600 ; 300 x 1200 et 600 x 1200 mm pour s'adapter à la plupart des applications intérieures. Son UGR inférieur offre également un meilleur confort visuel. De plus, le RC160V offre une connexion facile au système de contrôle pour apporter de meilleures économies d'énergie.

Avantages

  • Le rapport lm/w élevé permet une consommation plus faible

  • Interfaces Dali et Interact disponibles pour une connexion facile à Internet

Caractéristiques

  • Efficacité du système : max. 130 lm/W

  • CRI 80 et 90 disponibles avec SDCM 4

Applications

  • Bureau paysagés
  • Espace public intérieur
  • Salle de réunion/formation

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet RC160V fr_MA pdf 280.6 kB
Notice de montage
GreenPerform panel pdf 5.8 MB

Visuels

Family-Photographs-RC160V
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-RC160V
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform panel zip 2.3 MB