Philips SmartBright Slim Panel RC091

Performances fiables. Tous les jours.

Produits

RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4
911401865085
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 GM G4
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 GM G4
911401865285
RC091V LED50S/840 PSU W60L120 GM G4
RC091V LED50S/840 PSU W60L120 GM G4
911401865485
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 GM G4 PCV
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 GM G4 PCV
911401865685

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips SmartBright compte différents luminaires LED indispensables qui vous permettent de profiter du haut niveau de qualité Philips à prix compétitif. Vous pouvez compter sur ces solutions d’éclairage fiables, abordables et à haute efficacité énergétique pour tenir leurs promesses. Les panneaux Philips SmartBright Slim sont notre solution LED la plus abordable. Disponible avec plusieurs types de montage, dimensions et options de flux lumineux, la gamme complète s'adapte à de très nombreuses applications. Et grâce à la structure à éclairage latéral, les panneaux SmartBright offrent à la fois une meilleure efficacité système et une excellente uniformité de l’éclairage. La gamme essentielle de panneaux LED fins pour les installations quotidiennes.

Avantages

  • Économise 50 % d’énergie par rapport aux alternatives TL

  • Qualité et fiabilité Philips

Caractéristiques

  • Efficacité système 100 lm/W

  • Haute résistance au jaunissement tout au long de la durée de vie

Applications

  • Bureaux
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Philips SmartBright Slim Panel RC091 fr_MA pdf 440.1 kB

Visuels

Family-Photographs-Philips SmartBright Slim Panel RC091
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Philips SmartBright Slim Panel RC091
Ressources multiples - Software Plugins