North & West Africa - Français

Philips Panneau ultra-efficace GreenPerform RC199B

Ultra-efficace pour une grande tranquillité d'esprit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le panneau ultra-efficace GreenPerform est un panneau à éclairage direct avec une efficacité système allant jusqu'à 170 lm/w (ballast PSU). Il propose 3 dimensions typiques : 600x600 ; 300x1200 et 600x1200mm pour s'adapter à la plupart des applications intérieures. L'option système Interact et l'interface DALI sont disponibles pour un large choix de connexions au système. Son UGR inférieur offre également un meilleur confort visuel.

Avantages

  • Lm/w ultra-efficace pour une consommation inférieure

  • Interfaces Interact et Dali disponibles pour une connexion facile au système

Caractéristiques

  • Efficacité du système jusqu'à 170 lm/W (pilote PSU / version CRI80 / UGR22 uniquement)

  • IRC 80 et 90 disponibles

Applications

  • Bureau paysagés
  • Espace public intérieur
  • Salle de réunion/formation

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau ultra-efficace GreenPerform RC199B fr_MA pdf 726.5 kB
Notice de montage
GreenPerform UE panel pdf 5.3 MB

Visuels

Family-Photographs-Panneau ultra-efficace GreenPerform RC199B
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau ultra-efficace GreenPerform RC199B
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform UE panel zip 546.3 kB