Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Le panneau ultra-efficace GreenPerform RC200B offre une efficacité énergétique maximale de 180 lm/W, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie significatives et de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Grâce à la conception unique de son moteur d'éclairage, RC200B offre également une excellente uniformité. Les formats 600x600mm et 300x1200 sont proposés pour répondre à la plupart des besoins de bureau.
Avantages
Un rendement ultra-élevé (lm/W) permet de réaliser d'importantes économies d'énergie.
Excellente uniformité de la surface éclairée
Caractéristiques
Efficacité maximale du système : 180 lm/W
Module LED unique avec LED ultra-efficace