Philips Panneau GreenPerform RC099V G3

Là où la lumière est primordiale

Produits

RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/850 PSU W60L120
911401509243
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
911401509343
RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120
RC099V G3 LED50/850 PSU W30L120
911401509543
RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120
RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120
911401509643
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L60
911401509843

Informations sur la famille de produits

Description

Le panneau GreenPerform RC099V G3 est un panneau LED abordable offrant une lumière confortable avec une excellente uniformité. Il propose 3 types : 600 x 600, 300 x 1 200 et 600 x 1 200 mm avec max. : 140 lm/w. Son UGR19 apporte plus de confort visuel au bureau. Équipé de DALI, Interact et EcoSet, le RC099V G2 offre une connexion facile au système de contrôle pour une consommation inférieure.

Avantages

  • Famille de produits complète avec plusieurs dimensions de 600x600, 300x1200 à 600x1200 mm pour couvrir les principales applications

  • UGR19 à faible éblouissement pour offrir un confort visuel

Caractéristiques

  • Efficacité du système 140lm/W(max)

  • Flux lumineux de 3 800 lm pour les versions 600 x 600 et 300 x 1 200 mm ; 5 400 lm pour la version 600 x 1 200 mm

Applications

  • Bureau paysagés
  • Espace public intérieur
  • Salle de réunion/formation

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau GreenPerform RC099V G3 fr_MA pdf 567.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Panneau GreenPerform RC099V G3
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau GreenPerform RC099V G3
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform Panel RC099V G3 zip 34.6 MB