Philips Panneau à éclairage direct SmartBright RC048

Plus fiable, plus professionnelle. La solution LED la plus abordable pour le bureau.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips SmartBright compte différents luminaires LED indispensables qui vous permettent de profiter du haut niveau de qualité Philips à prix compétitif. Vous pouvez compter sur ces solutions d’éclairage fiables, abordables et à haute efficacité énergétique pour tenir leurs promesses. Les panneaux Philips SmartBright constituent notre solution LED la plus économique. Disponible avec plusieurs types de montage, dimensions et options de flux lumineux, la gamme complète s'adapte à de très nombreuses applications. Grâce à l'éclairage direct, la structure des panneaux SmartBright offre à la fois une efficacité système accrue et une excellente uniformité d'éclairage. La gamme incontournable de panneaux LED pour les installations du quotidien.

Avantages

  • Aucun risque, performances fiables

  • Qualité et fiabilité Philips

Caractéristiques

  • Choix de 4 000 lumens

  • Longue durée de vie de 30 000 heures à L70

Applications

  • Bureaux
  • Hôpitaux et centres de soin
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau à éclairage direct SmartBright RC048 fr_MA pdf 623.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Panneau à éclairage direct SmartBright RC048
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau à éclairage direct SmartBright RC048
Ressources multiples - Software Plugins