Philips Panneau à éclairage direct SmartBright Dual Select

Des performances fiables, au quotidien.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau panneau à éclairage direct Philips SmartBright offre une solution d'éclairage tricolore/lumen d'un excellent rapport qualité-prix. Disponible en trois tailles pour répondre à une grande variété d'applications standard, la nouvelle gamme est légère, fiable et facile à installer. La toute nouvelle conception à éclairage direct du panneau crée un environnement de bureau plus lumineux et plus sain, restituant des couleurs vraies et vibrantes.

Avantages

  • Trois couleurs au choix

  • Durée de vie de 50 000 heures

Caractéristiques

  • Trois températures de couleur et trois choix de flux lumineux sur un seul appareil pour répondre à de nombreux environnements d'application

  • Sélectionnez facilement le lumen et la température de couleur

Applications

  • Bureaux
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau à éclairage direct SmartBright Dual Select fr_MA pdf 346.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Panneau à éclairage direct SmartBright Dual Select
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Panneau à éclairage direct SmartBright Dual Select
Ressources multiples - Software Plugins