Éclairage de secours fiable et non maintenu
La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. L'Emergency Pathfinder offre une solution simple pour un éclairage de secours autonome, avec un mode non permanent et une fonction d'autotest. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, de meilleurs comportements de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée.
Solution qui privilégie le bien-être par rapport aux produits à base de nickel, puisque la batterie peut-être recyclée.
Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.
Batterie d'une durée de vie de 3 heures lorsqu'elle est complètement chargée
Fonction d'autotest