Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 18 W, 2000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Texturé, IP20 (IP44 côté face)

Description du produit

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 18 W, 2000 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Texturé, IP20 (IP44 côté face)

Code de commande: 911401863787
Code de commande complet: 872110330239799

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401863787 fr_MA pdf 253.8 kB

Brochures

Notice de montage
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401863787_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401863787_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN068B G2 LED20/840 PSU D200 ies 18.1 kB