North & West Africa - Français

Philips SmartBright Pro Downlight gen2

Taille de découpe complète, plage CCT complète, flux lumineux complet, installation encastrée

Produits

Produit Comparer
100
380
3000
3,8
32
105
400
4000
3,8
32
105
400
6500
3,8
32
105
570
3000
5,5
32
110
600
4000
5,5
32
110
600
6500
5,5
32
105
855
3000
8
32
110
900
4000
8
32

Informations sur la famille de produits

Description

Le SmartBright Pro Downlight offre des performances d'éclairage fiables avec une installation encastrée, adaptée à des applications diversifiées. Taille de découpe complète de D75 à D200, gamme CCT complète couvrant 3000 K, 4000 K et 6500 K, le flux lumineux couvre de 400 à 2000 lm. L'expérience de confort oculaire avec un éclairage à faible scintillement peut être plus attrayante grâce à son design élégant.

Avantages

  • Installation encastrée

  • Apparence et sensation élégantes

Caractéristiques

  • Découpe : D75, D100, D125, D150, D175, D200

  • 4 CCT : 3000 K, 4000 K et 6500 K

Applications

  • Résidentiel
  • Hôtellerie
  • Commerces
  • Centres commerciaux
  • Hôtels

Téléchargements