Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 8 W, 900 lm, 6500 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Texturé, IP20 (IP44 côté face)

Description du produit

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 8 W, 900 lm, 6500 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Texturé, IP20 (IP44 côté face)

Code de commande: 911401862387
Code de commande complet: 872110330225099

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401862387 fr_MA pdf 249.5 kB

Brochures

Notice de montage
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

Visuels

Product-Photographs-911401862387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401862387_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN068B G2 LED9/865 PSU D125 ies 18.1 kB