North & West Africa - Français

Philips SmartBright Downlight DN058 WV

Installation multiple, forme différente, CCT complet, gamme de tailles complète

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les produits de la série SmartBright downlight DN058 WV offrent des performances d'éclairage fiables avec une longue durée de vie et répondent à toutes les exigences de la réglementation de sécurité IEC. Les produits ont plusieurs possibilités d'installation, y compris un montage encastré et en surface. Les produits ont également différentes formes disponibles en option, les formes rondes et carrées peuvent répondre aux différentes exigences des clients. Les produits ont trois options CCT avec différentes solutions de découpe. Les produits ne sont pas nocifs pour les yeux et offrent une expérience confortable pour les yeux.

Avantages

  • Longue durée de vie 35 000 heures, PF0.5, efficacité min 80lm/W et gamme complète de 3 CCT et découpe de D100/D100/D150/D200/D275.

  • Conception simple et épurée

Caractéristiques

  • Découpe : D100/D150/D200/D275

  • Trois CCT : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K

Applications

  • Hôtels
  • Centres commerciaux
  • Hôtellerie

Téléchargements