Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 4 W, 375 lm, 3000 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 4 W, 375 lm, 3000 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401800688
Code de commande complet: 872110331809199

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401800688 fr_MA pdf 240.3 kB

Visuels

Product-Photographs-911401800688_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401800688_EU
Ressources multiples - Visuals