Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 11.5 W, 1300 lm, 6500 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 11.5 W, 1300 lm, 6500 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401803288
Code de commande complet: 872110331835099

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401803288 fr_MA pdf 250.6 kB

Visuels

Product-Photographs-911401803288_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401803288_EU
Ressources multiples - Visuals