Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 6500 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips SmartBright Downlight DN058 WV, 7.8 W, 900 lm, 6500 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401801188
Code de commande complet: 872110331814599

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
1 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401801188 fr_MA pdf 247.7 kB

Visuels

Product-Photographs-911401801188_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401801188_EU
Ressources multiples - Visuals