Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 380.8 kB
Product-Photographs-911401808088_EU ZIP
Product-Diagrams-911401808088_EU ZIP
Description du produit
Philips SmartBright CNG Downlight DN058, 24 W, 2200 lm, 6500 K, Symétrique 110 ⁰, Mat, IP20 | Protection des doigts
Dimension Drawing (without table) - DN058B LED22/865 220-240V D275 RD