North & West Africa - Français

Philips Plafonnier mince Greenup, 15 W, 1500 lm, 4000 K, Texturé, IP20 | Protection des doigts

Description du produit

Philips Plafonnier mince Greenup, 15 W, 1500 lm, 4000 K, Texturé, IP20 | Protection des doigts

Code de commande: 911401803880
Code de commande complet: 871016333928399

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit