Philips LuxSpace Mini, encastré, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Downlight, D150 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1250 lm, 8.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Lighting Technology
- LED
- Montage
- Encastré
- Échelle de valeur
- Caractéristiques
- Garantie
- 5 ans