Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Philips GreenSpace G6, 15 W, 1700 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures
Philips GreenSpace G6, 15 W, 1700 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, Réflecteur blanc et cache opale, Mat, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures
Code de commande: 911401503945
Caractéristiques
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Flux lumineux
1 700 lm
Température de couleur corrélée (nom.)
Tunable white 2700-6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)
120 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)
≥90
Nombre de sources lumineuses
48
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse
- degré(s)
Température de couleur
Blanc réglable
Type d'optique
Réflecteur blanc et cache opale
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire
83°
Taux d’éblouissement unifié
24
Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 or 60 Hz
Courant d’appel
4,69 A
Consommation électrique
15 W
Facteur de puissance (fraction)
0.9
Connexion
Fils/câbles volants
Câble
Câble 0,2 m sans prise
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B
84
Convient pour la commutation aléatoire
Oui
Classe de protection IEC
Classe de sécurité II
Variation de l'intensité lumineuse
DALI
Interface de commande
DALI
Niveau de gradation maximal
1%
Matériaux du boîtier
Fonte d’aluminium
Matériaux du réflecteur
Polycarbonate
Matériaux optiques
Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille
Polycarbonate
Couleur du boîtier
Noir
Dispositif de montage
Cadre pour montage encastré
Finition du cache optique/de la lentille
Mat
Hauteur totale
80 mm
Diamètre total
162 mm
Code d'indice de protection
IP54 [Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]