Philips GreenSpace G6, 27 W, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, Réflecteur à facettes, Mat, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Description du produit

Philips GreenSpace G6, 27 W, 3300 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, Réflecteur à facettes, Mat, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Code de commande: 911401503545

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401503545 fr_MA pdf 246.2 kB

Brochures

Notice de montage
GreenSpace G6 pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401503545_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401503545_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN394X LED33/9TNW P27PSD D200 AL WP G2 ies 10.4 kB