Philips Downlight LED Essential SmartBright, 19 W, 2100 lm, 6500 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc

DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225

Description du produit

Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2100 lm, 19 W, 110.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Mat, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II

Code de commande: 929002676838
Code de commande complet: 871951435121900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Lighting Technology
LED
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002676838 fr_MA pdf 282.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929002676838_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002676838_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225 ies 712 B