Philips Downlight LED Essential SmartBright

Moins d'interventions, plus d'économies

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le plafonnier LED Essential SmartBright G2 est un produit d'excellent rapport qualité/prix grâce à son efficacité, sa qualité et sa fiabilité inégalées. Il offre plusieurs configurations de flux allant de 300 lm à 2 000 lm qui lui permettent de remplacer avantageusement le plafonnier traditionnel. Il peut s'utiliser dans les centres commerciaux, les commerces, les immeubles résidentiels et les bureaux. Il s'agit de la famille de produits idéale à distribuer sur le marché.

Avantages

  • Fiabilité et sécurité : conforme aux réglementations nationales et internationales

  • Économies d’énergie : efficacité système élevée et consommation électrique réduite

Caractéristiques

  • Longue durée de vie : 20 000 à 30 000 h (L70B50@25 °C)

  • Efficacité système : jusqu'à 85 l/W

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Résidentiel

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Downlight LED Essential SmartBright fr_MA pdf 437.5 kB

Visuels

Family-Photographs-Downlight LED Essential SmartBright
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Downlight LED Essential SmartBright
Ressources multiples - Software Plugins