Philips Downlight LED Essential SmartBright, 9 W, 950 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc

DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 SQ

Description du produit

Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 950 lm, 9 W, 105.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Mat, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II

Code de commande: 929002675238
Code de commande complet: 871951434534800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Lighting Technology
LED
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002675238 fr_MA pdf 283.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929002675238_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002675238_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 SQ ies 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB