Philips Downlight LED Essential SmartBright, 15 W, 1500 lm, 3000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc

DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD

Description du produit

Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1500 lm, 15 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Mat, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II

Code de commande: 929002673938
Code de commande complet: 871951434566900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Lighting Technology
LED
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002673938 fr_MA pdf 282.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929002673938_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002673938_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD ies 701 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB