Philips GreenPerform Highbay G5, 181 W, 31000 lm, 6500 K, Interne (aucune connexion externe), 85°

Description du produit

Philips GreenPerform Highbay G5, 181 W, 31000 lm, 6500 K, Interne (aucune connexion externe), 85°

Code de commande: 911401552945
Code de commande complet: 872110330827600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401552945 fr_MA pdf 197.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401552945_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401552945_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY698X G5 LED300/CW L1W PIR WB GM L3m ies 1.1 kB