Philips GreenPerform Highbay G5

GreenPerform Highbay G5 : un highbay LED polyvalent avec des performances optimisées et un système de contrôle à l'épreuve du temps

Produits

BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM
BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM
911401528345
BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM
BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM
911401528445
BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM
BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM
911401528545
BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM
BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM
911401528645
BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM
BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM
911401528745
BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM
BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM
911401528845
BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM
BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM
911401528945
BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM
BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM
911401529045

Informations sur la famille de produits

Description

Le GreenPerform Highbay G5 perpétue la réputation enviable de la gamme GreenPerform en matière de performances fiables. En plus d’offrir une efficacité système de pointe et une qualité à long terme prolongée, il promet un contrôle de l’indice d’éblouissement unifié (UGR) avec des dimensions compactes. Le GreenPerform Highbay G5 est également entièrement compatible avec les logiciels IoT tels qu’Interact, un système de contrôle évolutif. La gamme propose également une série qui prend en charge les applications en chambre froide avec 100 % d’humidité et sans condensation. Tous ces avantages rendent cette famille robuste, optimisée et polyvalente adaptée à presque toutes les applications industrielles.

Avantages

  • Excellentes économies d’énergie

  • Qualité et fiabilité à long terme

Caractéristiques

  • Efficacité système 170 lm/W

  • 75 000 heures de durée de vie L70B50 @Ta 35 °C

Applications

  • Sites de production
  • Entrepôts
  • Centre logistique
  • Salle d’exposition

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Highbay G5 fr_MA pdf 1.2 MB
Notice de montage
GreenPerform Highbay G5 pdf 2.4 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Highbay G5
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
GreenPerform Highbay G5 Revit zip 10.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Highbay G5
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
GreenPerform Highbay G5 zip 318.0 kB
Collection IES de familles
GreenPerform Highbay zip 173.6 kB