Philips GreenPerform Highbay G5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Interne (aucune connexion externe), 85°

Description du produit

Philips GreenPerform Highbay G5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Interne (aucune connexion externe), 85°

Code de commande: 911401549145
Code de commande complet: 872110330844300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401549145 fr_MA pdf 196.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401549145_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401549145_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY698X G5 LED250/NW L1W MW WB GM L3m ies 1.1 kB