Philips GreenPerform Highbay G5, 181 W, 31000 lm, 6500 K, Interne (aucune connexion externe), 85°

Description du produit

Philips GreenPerform Highbay G5, 181 W, 31000 lm, 6500 K, Interne (aucune connexion externe), 85°

Code de commande: 911401548445
Code de commande complet: 872110330837500

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401548445 fr_MA pdf 195.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401548445_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401548445_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY698X G5 LED300/CW L1W MW WB GM ies 1.1 kB