Philips GreenPerform Highbay G5, 181 W, 31000 lm, 6500 K, 55°

Description du produit

Philips GreenPerform Highbay G5, 181 W, 31000 lm, 6500 K, 55°

Code de commande: 911401540645
Code de commande complet: 872110330802300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401540645 fr_MA pdf 241.1 kB

Visuels

Product-Photographs-911401540645_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401540645_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m ies 1.1 kB